Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de câble :
Rond tressé
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
30.8
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
65
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Diamètre de blindage :
3,51 mm [ 0,138 in ]
-
Matériau de la gaine :
Thermorad S
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Noir
-
Type de blindage :
Simple, Tresse ronde
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.4105
-
Plage de diamètre du conducteur :
0,9 mm [ .036 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
4.77 mm [ .188 in ]
-
Taille du fil (AWG):
21
-
Diamètre diélectrique du câble :
2.97 mm [ .117 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayolin, Rayolin F