Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
SolderSleeve
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
3.93 mm [ .154 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150
-
Température du fil (max) (°C):
125