Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de câble :
Rond tressé
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
20.5
-
Impédance (Ω):
75
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
67
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Matériau de la gaine :
Thermorad
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Noir
-
Type de blindage :
Simple
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.2582
-
Plage de diamètre du conducteur :
.58 mm [ .023 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
6.12 mm [ .241 in ]
-
Taille du fil (AWG):
23
-
Diamètre diélectrique du câble :
3.68 mm [ .145 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayolin
-
Source du produit :
Royaume-Uni