Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de câble :
2 tresses rondes, Rond tressé
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
26.4
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
77
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Diamètre de blindage :
3.58 mm [ .141 in ]
-
Matériau de la gaine :
Thermorad
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Noir
-
Type de blindage :
Double, Tresses rondes (2)
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.5176
-
Plage de diamètre du conducteur :
1,02 mm [ .04 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
4.34 mm [ .171 in ]
-
Taille du fil (AWG):
20
-
Diamètre diélectrique du câble :
2.72 mm [ .107 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L