Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.46 mm [ .018 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.05 – 3.68 mm [ .12 – .145 in ]
-
Longueur :
20.44 mm [ .805 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.82 – 1.31
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée/carton