Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
28
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Code de détrompage et connecteur :
C1
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.4mm, 1.5 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.5, 1.5
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.02, .06
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) (mm):
2, 3.2
-
Axe central (pas) (in):
.07, .12
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
14.9 mm [ .58 in ]
-
Longueur :
43.2 mm [ 1.7 in ]
-
Largeur :
20 mm [ .78 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
2.7, 3.45
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.1, .13
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non