Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
58
-
Nombre de lignes :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
14
-
Architecture de tension nominale (V):
12, 14
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°, 90°
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
Neutre
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm, 2.8 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
1.2, 2.8
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.047, .11
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10, 20
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2.5, 3, 5
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.098, .118, .197
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3, 3.85
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.118, .151
-
Longueur du produit :
61.9 mm [ 2.437 in ]
-
Largeur du produit :
42 mm [ 1.654 in ]
-
Hauteur du connecteur :
35.7 mm [ 1.406 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
156
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui