Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
1
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 1 500 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
1280
-
Charge de commutation du contact (min) :
1 mA à 1 V
-
Limite courant de coupure contact (A):
1
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Tension nominale du contact (VDC):
24
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
200
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
120
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
24
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Consommation électrique (mW):
200
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1000
-
Limite courant en continu (A):
1
-
Limite courant contact durée courte (A):
1
-
Courant limite commutation contact (A):
1
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
500
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-20.7 dB à 900 MHz, -39 dB à 100 MHz
-
Perte par insertion (paramètre HF) :
-.02 dB à 100 MHz, -.27 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
3.5 g [ .1235 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage nickel-palladium
-
Matériau de placage de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Configuration du bornier :
PCB Pins
-
Type de connexion :
PCB Termination
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
11.2 mm [ .44 in ]
-
Longueur du produit :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Largeur du produit :
10.4 mm [ .409 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
1.76 mm [ .069 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Sensible
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA/CC
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague
-
Type de réseau :
CA, CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Courant admissible contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
10 – 12
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
150 – 200
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
11 – 12
-
Distance de contournement (mm):
0 – 2.5
-
Lignes de fuite (mm):
1.5 – 3
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
14 – 16