Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
16133
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1200
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
12
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
24
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
300
-
Courant nominal du contact (A):
12
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
110
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,75
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
2500
Caractéristiques du corps
-
Poids :
30 g [ 1.058 oz ]
-
Type de boîtier :
Soudage automatique résistant au flux
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes à souder/à enficher
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes à souder/à enficher
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau et support
Dimensions
-
Hauteur :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Longueur :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
4 mm [ .157 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (mm):
3
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton et Tube
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de courant du contact (A):
10 – 20
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,6 – 0,8
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
20 – 25