Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe B
-
Disposition des contacts :
4 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
4
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
900
-
Résistance de la bobine (Ω):
160
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Courant nominal du contact (A):
2,5
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 12 V
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
100
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
1500
Caractéristiques du corps
-
Poids :
45 g [ 1.587 oz ]
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
-
Type de borne :
Cosses à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
-
Type d'installation du produit :
Goujons de montage
Dimensions
-
Hauteur :
32.54 mm [ 1.28 in ]
-
Longueur :
28.17 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur :
21,82 mm [ 0,859 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-45 – 70
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
800 – 1000
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
1000 – 1500
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30