Caractéristiques du type de produit
-
Technologie de contrôle photo de l’éclairage public :
Thermique
-
Capteur de lumière :
Photocellule CdS
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
185 – 305
-
Charge nominale (ballast) (VA):
1900
-
Charge nominale (tungstène) (W):
2000
-
Mode échec :
Marche
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Longueur du raccord :
152.4 mm [ 6 in ]
-
Compatible avec le type de lampe :
LED
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Montage sur conduit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate avec fenêtre stabilisée aux UV
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
14
-
Longueur du produit :
95 mm [ 3.75 in ]
-
Largeur du produit :
50.1 mm [ 1.98 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Allumer le niveau de lumière (fc):
1.5
-
Activer la temporisation (seconds):
30 – 45
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit :
Amériques, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
Autre
-
Grade :
Commercial, Industriel
-
Ratio OFF/ON :
4:1
-
Garantie :
6 ans