10000
-
Résistance de terminaison (mΩ):
20
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Jaune
-
Poignée :
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
.762 µm [ 30 µin ]
-
Type de shunt :
Double faisceau
-
Style de shunt :
Partie supérieure ouverte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3.5
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du produit :
6.27 mm [ .247 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
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
Boîte
-
Quantité d’emballage :
1500
-
Emballage de cavalier et Shunt :
Bande séparable de 10 pièces