Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de câble :
Primaire
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de torons :
19
-
Nombre de conducteurs :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Blanc, Noir
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
PVDF modifié réticulé par rayonnement, PVDF modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Taille de brin (AWG):
32
-
Taille du fil (CMA):
1.4
-
Plage de diamètre du conducteur :
1.01 mm [ .04 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Taille du fil (AWG):
20
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 44
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
1
Autre
-
Source du produit :
Royaume-Uni