Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Fluoropolymère réticulé
Dimensions
-
Plage de diamètre intérieur :
49.2 mm [ 1.937 in ]
Conditions d’utilisation
-
type de résistance hydraulique :
Carburéacteur, Eau, Fluide hydraulique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de dégivrage, Produits chimiques/solvants
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 200
-
Compatible haute température :
Oui
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine