Type d’épissure :
Embout de raccordement fermé
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé, Massif
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Mauve
-
Poids du produit (g):
.567
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.3 – 2
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Taille du fil (kcmil):
.509 – 5.18
-
Taille du fil (CMA):
509 – 5180
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.69 mm [ .027 in ]
-
Longueur du produit :
21.21 mm [ .835 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
90 °C [ 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Marquage d’identification
-
Marquage du prolongateur :
VS
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée