Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
1.8mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1.8 mm [ .071 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisé
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
5.9 mm [ .232 in ]
-
Longueur du produit :
35.3 mm [ 1.389 in ]
-
Largeur du produit :
25.5 mm [ 1.004 in ]
-
Hauteur du connecteur :
21.6 mm [ .85 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
150
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non