Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
1/2
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
-
Caractéristiques des bornes :
Usage intensif
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
10.282
-
Couleur de la bande :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16 – 14
-
Taille du fil (mm²):
1.04 – 2.62
-
Taille du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre du goujon :
13.08 mm [ .515 in ]
-
Épaisseur de patte :
1.22 mm [ .05 in ]
-
Longueur du produit :
58.62 mm [ 2.31 in ]
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
4.32 – 7.62 mm [ .17 – .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Compatible avec le matériau de placage de fil :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée