Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de torons :
19
-
Nombre de conducteurs :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre étamé
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
ETFE modifié
-
Couleur du câble :
Blanc
-
Couleur du fil (base) :
Blanc, Noir, Rouge
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
Dimensions
-
Plage de diamètre du conducteur :
.73 mm [ .028 in ]
-
Diamètre du câble extérieur :
2.92 mm [ .114 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22
-
Taille du fil (mm²):
.326
-
Diamètre d’isolation du conducteur :
1.04 mm [ .04 in ]
Fonctionnement/Application