Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure parallèle
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
4.536
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Or
-
Épaisseur du placage de la cosse (µin):
100
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètre extérieur (in):
.165
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Diamètre intérieur du fût (in):
.085
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Épaisseur du matériau de la cosse (mm):
.84
-
Longueur (in):
.301
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée