Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
10
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
1.43
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Nickel
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
12 – 10
-
Taille du fil (mm²):
2.62 – 6.64
-
Taille du fil (CMA):
5180 – 13100
-
Diamètre du goujon :
5 mm [ .197 in ]
-
Épaisseur de patte :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur du produit :
19.43 mm [ .765 in ]
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
5.84 mm [ .23 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.81 – 5.84 mm [ .15 – .23 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
343 °C [ 649 °F ]
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Montage sur ruban