Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’épissure :
Épissure parallèle
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé, Massif
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
.014
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Nickel
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Épaisseur du placage de la borne (µin):
300
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
3.58 mm [ .141 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Taille du fil (CMA):
509 – 3260
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur du produit :
7.65 mm [ .301 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
343 °C [ 650 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée