Type d’épissure :
Prolongateurs à sertir
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
-
Poids du produit (g):
1
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.26 – 1.65
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.55 mm [ .14 in ]
-
Taille du fil (kcmil):
.51 – 3.26
-
Taille du fil (CMA):
509 – 3260
-
Longueur du produit :
22.58 mm [ .889 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
343 °C [ 650 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée