Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Code du type :
D
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
-
Couleur principale :
Orange
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Épaisseur du placage de la cosse (µin):
100
-
Matériau de base du contact :
Nickel
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.04 – 2.62
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4.31 mm [ .17 in ]
-
Dimension du fil (kcmil):
2.05 – 5.18
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Longueur :
22.58 mm [ .889 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée