Type d’épissure :
Prolongateurs à sertir
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé, Massif
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
6
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
-
Poids du produit (g):
2.259
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Épaisseur du placage de la borne (µin):
100
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
5.74 mm [ .226 in ]
-
Taille du fil (AWG):
12 – 10
-
Taille du fil (mm²):
2.62 – 6.64
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
3.28 mm [ .129 in ]
-
Taille du fil (CMA):
5180 – 13100
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.99 mm [ .039 in ]
-
Longueur du produit :
14.35 mm [ .565 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
170 °C [ 338 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée