Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PBT GF30
-
Code du connecteur :
K
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Bague :
Sans
-
Type de sortie de câble :
Fixe
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or (Au)
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de contact :
Support
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Contact central :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Curry
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Coaxial, Coaxial
Fonctionnement/Application
Autre
-
Matériau diélectrique :
PBT
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Autre