Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Configuration du connecteur :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Câble en nappe plat
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Étain sur cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
100
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
C
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Marron fumé
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate GF
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
26, 28
-
Taille du fil (mm²):
.08 – .09, .081, .12 – .15, .129
-
Plage de diamètre d’isolation du conducteur :
.97 mm [ .038 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal