Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type d’interface des fiches et connecteurs modulaires RJ :
RJ11 / RJ45
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Prises combo
-
Style de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Type de composants de connecteurs et connecteurs :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Type de voyant d’état :
LED
-
Configuration de la matrice de ports :
1 x 2
-
Configuration de port :
Ports multiples
-
Densité des contacts de connecteurs :
Standard
-
Nombre de positions :
6, 8
-
Nombre de positions chargées :
6, 8
-
Nombre de languette de mise à la terre du PCB :
2
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Orientation du verrou du connecteur modulaire RJ :
Inversé - verrouillage
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Flash or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Ligne médiane (niveau) :
1.02 mm [ .04 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
11.06 mm [ .435 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau