Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
64
-
Limite courant de coupure contact (A):
2
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
220
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
140
-
Tension nominale de bobine (VAC):
3
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
220
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1000
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
50 – 300
-
Rapport d’onde stationnaire de tension (paramètre HF) :
1.07 à 100 MHz, 1.45 à 900 MHz
-
Limite courant en continu (A):
2
-
Limite courant contact durée courte (A):
2
-
Courant limite commutation contact (A):
2
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
600
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-55 dB à 3 GHz, -80 dB à 900 MHz, -95 dB à 100 MHz
-
Perte par insertion (paramètre HF) :
-.03 dB à 100 MHz, -.12 dB à 900 MHz, -.3 dB à 3 GHz
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (oz):
3
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 1 500 V entre les contacts et la bobine
Fonctionnalités de contact
-
Courant admissible contact (A):
0 – 2
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Matériau de base du contact :
Nickel
-
Nombre de contacts :
1
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Gull Wing
-
Matériau de placage de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
CMS sur PCB
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
10.5 mm [ .413 in ]
-
Longueur du produit :
14.9 mm [ .586 in ]
-
Largeur du produit :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
6 – 8
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
10 – 11
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
14 – 16
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine, Boîte et carton
Autre
-
Procédé de soudure :
Soudure par refusion