Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Bloc de jonction à vis
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de circuits :
1
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain, Nickel, Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
65
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Pince tubulaire
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
14.22 mm [ .56 in ]
Dimensions
-
Pas du produit :
14.24 mm [ .56 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 6
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0