Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Panneau industriel enfichable
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
4 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
4
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
10
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
2710
-
Résistance de bobine (Ω):
850
-
Tension nominale de bobine (VDC):
48
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Charge de commutation du contact (min) :
300 mA à 12 V
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
100
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1000
-
Courant limite commutation contact (A):
10
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
500
-
Limite courant en continu (A):
10
-
Limite courant contact durée courte (A):
10
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
306 g [ 10.794 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
Dimensions
-
Hauteur du produit :
90.4 mm [ 3.559 in ]
-
Longueur du produit :
61.1 mm [ 2.406 in ]
-
Largeur du produit :
45.2 mm [ 1.779 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-45 – 85
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
40
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
500 – 1000
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85