Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
25
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
900
-
Résistance de bobine (Ω):
160
-
Tension nominale de bobine (VDC):
12
-
Charge de commutation du contact (min) :
1 000 mA à 1 V
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Tension nominale du contact (VDC):
24
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
5000
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
800 – 1000
-
Lignes de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Limite courant en continu (A):
25
-
Limite courant contact durée courte (A):
25
-
Courant limite commutation contact (A):
25
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
4000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
28 g [ .988 oz ]
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 8 000 V entre les contacts et la bobine
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
-
Matériau du contact :
AgSnO
-
Nombre de contacts :
1
Dimensions
-
Hauteur du produit :
26.5 mm [ 1.043 in ]
-
Longueur du produit :
30.4 mm [ 1.197 in ]
-
Largeur du produit :
16 mm [ .63 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
6.7 mm [ .264 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Distance de contournement (mm):
5 – 8
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
30 – 35
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
55 °C [ 131 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube