Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Broches pour circuits imprimés
Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
180
-
Charge de commutation du contact (min) :
10 mA à .02 V
-
Limite courant de coupure contact (A):
1.25
-
Tension nominale du contact (VDC):
120
-
Tension nominale du contact (VAC):
125
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
69
-
Tension nominale de bobine (VAC):
5
-
Tension nominale de bobine (VDC):
9
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
120
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
125
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Consommation électrique (mW):
200
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
400 – 500
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts et la bobine (Vrms):
1000
-
Limite courant en continu (A):
1.25
-
Limite courant contact durée courte (A):
1.25
-
Courant limite commutation contact (A):
1.25
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
750
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-18 dB à 900 MHz, -30 dB à 100 MHz
-
Perte par insertion (paramètre HF) :
-.12 dB à 100 MHz, -1.9 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
4 g [ .141 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant admissible contact (A):
0 – 2
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
-
Disposition des contacts :
2 Form C (CO)
-
Matériau de base du contact :
Alliage d'argent et de palladium (AgPd)
-
Nombre de contacts :
1
-
Matériau de placage de contact :
Or
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
11.5 mm [ .452 in ]
-
Longueur du produit :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Largeur du produit :
10 mm [ .393 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
10 – 12
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
11 – 12
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
14 – 16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague