Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Version sensible
-
Disposition des contacts :
4 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
4
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Contact unique
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
9000
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
115
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 12 V
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
10000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
500
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
1000
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
29,97 mm [ 1.17 in ]
-
Longueur :
24.13 mm [ .95 in ]
-
Largeur :
18,66 mm [ .734 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 75
-
Température ambiante (max) :
75 °C [ 167 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
500 – 1000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
20 – 25