Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil, Fil à panneau
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Couleur de l’accessoire :
Naturel
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Contacts préchargés :
Non
-
Clavette :
A
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
Caractéristiques du corps
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Polyamide GF
-
Hermétiquement étanche :
Non
-
Protection de l’environnement :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Support
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
À collerette
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
A
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Couplage fileté
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50