Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’accessoire pour connecteur d’éclairage :
Barre omnibus
-
Système de connexion :
Fil à barre omnibus
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Barre omnibus
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition de clavette :
LV-2
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
42
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Jaune
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
3.6
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance