Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à panneau
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de lignes :
2
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
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
.15 µm [ 5.9 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µm):
.1 – .3
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
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
Polarisation
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT renforcé de fibre de verre
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Hauteur du connecteur (mm):
19
-
Espacement de ligne à ligne :
6.9 mm [ .27 in ]
-
Profondeur de la fente pour carte :
5.05 mm [ .216 in ]
-
Accepte la largeur de la carte (mm):
10
-
Accepte l’épaisseur de la carte (mm):
1.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
400