Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche Nector M
-
Type d’assemblage de câbles :
Spirale Nector M
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
Fixation mécanique
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
Autre
-
Longueur d’assemblage de câbles :
.61 m [ 1.668 ft ]