Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Fil émaillé, Massif
Caractéristiques du corps
-
Compatible avec la taille de la cavité :
Taille 2
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne de fil émaillé :
Poke-In
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrouillage, Verrouillage
Dimensions
-
Calibre du fil d’aluminium (AWG):
25 – 24
-
Calibre du fil d’aluminium (mm):
.45 – .5
-
Taille du fil de raccord (AWG):
20 – 18
-
Taille du fil de raccord (mm²):
.5 – .8
-
Taille du fil émaillé (AWG):
27 – 24
-
Taille du fil émaillé (mm):
.38 – .5
-
Épaisseur du stock (côté fil émaillé) :
.4 mm [ .016 in ]
-
Longueur du produit :
7.87 mm [ .31 in ]
-
Hauteur du bornier :
7.87 mm [ .31 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Aluminium, Cuivre
Marquage d’identification
-
Numéro d’identification :
9
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
12000
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine, Bobine/carton