Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
1.22 mm [ .048 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Support d’isolation du fil :
Avec
-
Hauteur de la patte de verrouillage (mm):
1.25
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.4 – 5.1 mm [ .13 – .201 in ]
-
Longueur du produit :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.51 mm [ .02 in ]
-
Taille du fil (AWG):
12 – 10
-
Taille du fil (mm²):
3.31 – 5.26
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
2000
-
Méthode d’emballage :
Bande/Bobine