Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Description de la forme :
Circulaire/ovale
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
8, M4
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
Dimensions
-
Diamètre d'isolant compatible (min.) (in):
.15
-
Dimension du fil (AWG):
11 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
4 – 6
-
Dimension du fil (CMA):
8234 – 10383
-
Diamètre de bornage :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.7 mm [ .028 in ]
-
Longueur :
24.89 mm [ .98 in ]
-
Diamètre intérieur du fût (mm):
2.66, 4.44
-
Diamètre intérieur du fût (in):
.105, .175
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
5.31 mm [ .209 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.8 – 5.3 mm [ .15 – .209 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine