Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Dimensions
-
Largeur du produit :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Épaisseur du produit :
3.05 mm [ .12 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bloc
-
Quantité d’emballage :
50