Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de capot :
Non blindé, Non blindé
-
Type de capot pour connecteur :
Capot
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Alliage d’aluminium
-
Matière de placage du produit primaire :
Nickel sans électrode
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Compatible avec la forme de connecteurs :
Circulaire
Dimensions
-
Longueur du produit :
25 mm [ .98 in ]
Autre
-
Spécification de l’interface du connecteur :
MIL-C-5015, MIL-DTL-26482 série II/MIL-DTL-83723 série I et III, MIL-DTL-81703 série III