Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
20 ans
-
Type de relais de sécurité :
Relais d'interface
Fonctionnalités de configuration
-
Type de connexions :
16 blocs de jonction
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (max) (W):
3
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
125
-
Catégorie de surtension :
III
-
Tension d'alimentation (VDC):
24 ± 20%
Caractéristiques du corps
-
Poids :
150 g [ 5.29 oz ]
Fonctionnalités de contact
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
-
Type de montage sur rail DIN :
TH35-15
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66
-
Axe central (pas) :
22.5 mm [ 0,89 in ]
Dimensions
-
Longueur du câble :
100 m [ 328,084 ft ]
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion à ressort (AWG):
24 – 12
-
Hauteur :
99 mm [ 3,9 in ]
-
Largeur :
.89 mm [ 22.5 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion à ressort (AWG):
24 – 12
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion à ressort (mm²):
0,2 – 2,5
-
Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion à ressort (AWG):
24 – 12
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion à ressort (mm²):
0,2 – 2,5
-
Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion à ressort (mm²):
0,2 – 2,5
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion à ressort (AWG):
24 – 12
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion à ressort (mm²):
0,2 – 2,5
-
Profondeur :
113,5 mm [ 4,47 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de stockage :
'-30 – 70 °C [ '-22 – 158 °F ]
-
Altitude (max) (m):
2000
-
Plage d'humidité relative (%):
10 – 95
-
Plage de température de fonctionnement :
'-30 – 55 °C [ '-22 – 131 °F ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice IP (connexion) :
IP2X
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de protection :
IP20
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA | TÜV | UL
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.