Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’adaptateur d’interface de connecteur :
Adaptateur entre séries
-
Interface côté A :
ML 51
-
Genre Côté A :
Jack
-
Interface côté B :
Interrupteur
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Scellable :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
9
-
Application du circuit :
Signal