Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB mince
-
Type d'antenne :
Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<4.0:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
4
-
Bande de fréquence (MHz):
1710 – 2700, 698 – 960
-
Catégorie de fréquence :
698 – 2700
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
-
Poids :
2.6 g [ .092 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage adhésif
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant du câble (max) :
.7 mm [ .028 in ]
-
Longueur du câble :
.05 m [ .16 ft ]
-
Hauteur :
.19 mm [ .007 in ]
-
Longueur :
65 mm [ 2.56 in ]
-
Largeur :
15 mm [ .59 in ]
-
Diamètre du produit :
1.13 mm [ .044 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
LTE, UMTS, Dual États-Unis, Triband UE et WCDMA
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Cat-M/NB-IoT, Cellulaire, ISM
-
Application sans fil :
Bluetooth, Cat-M/NB-IoT, Cellulaire, ISM, LoRaWAN, LPWA, Zigbee
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard