Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit d’éclairage :
Capot court-circuité
-
Scellable :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Dimensions
-
Diamètre du produit :
84.7 mm [ 3.33 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance