Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Conducteurs longs
-
Type de produit :
Interrupteur anti-vandalisme
-
Voyant :
Avec
-
Type d'actionneur :
Actionneur rond
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau :
22.2 (diamètre) mm [ .87 (diamètre) in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonctionnement :
1 pôle, NO, Momentané
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
5 – 24
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
5 – 24
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
204 – 510 g [ 7.2 – 18 oz ]
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau de l'actionneur :
Aluminium
-
Type d'étanchéité :
Époxy
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
-
Profil de l'actionneur :
Flush
-
Type de douille :
Fileté
-
Taille du filetage de la douille :
M22 x 1
-
Couleur de l'actionneur :
Argent
Fixation mécanique
-
Méthode de fixation :
Vissé
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Diamètre de douille :
22 mm [ .87 in ]
-
Longueur du filetage :
18.6 mm [ .73 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 65
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée