Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Oui
-
Type de couvercle du connecteur :
Housse de protection
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Rouge
-
Matière de produit primaire :
PBT renforcé de fibre de verre
Caractéristiques du boîtier
-
Compatible avec la forme de connecteurs :
Rectangulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 158 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 158 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac/Boîte