Type d’épissure :
Embout de raccordement fermé
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé, Massif
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité d’épissage :
2
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Courant nominal (A):
24
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Standard
-
Couleur du produit primaire :
Jaune - translucide
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 12
-
Taille du fil (mm²):
.5 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
IEC 60988-2-2, UL 486C
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
IEC, UL
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac/Boîte