Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
État solide
-
Type de sortie :
CC
Fonctionnalités de configuration
-
Commutation de sortie :
Zéro
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC):
9 – 18
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Intensité de sortie (min) (A):
.01
-
Indice de tension de sortie (relais CC) (VDC):
3 – 60
-
Tension de sortie (max) (V):
60
-
Indice d’intensité de sortie (A):
.01 – 3
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
22.1 g [ .87 oz ]
-
Couleur du produit primaire :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
-
Courant nominal du contact (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Broches à souder sur PCB
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Style de boîtier de relais :
Slimline
Dimensions
-
Hauteur du produit :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longueur du produit :
43.5 mm [ 1.71 in ]
-
Largeur du produit :
10.3 mm [ .405 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80